??
Choix du modèle CAO
K0143.05
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K0143 - Ecrou strié en acier ou Inox DIN 466
Nomenclature
K0143.05
BESTKIPP
Référence
K0143.05
MATERIAL
Corps de base
Acier
D
Filetage
M 5 mm
D1
Diamètre
20 mm
D3
Diamètre
10 mm
H
Largeur
11.5 mm
K
Largeur
4.0 mm
GEW
Poids environ
0.0119 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
73181600
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245039869
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.

Embedded user actions